14.05.2020
Többszörös redundancia – több mérőrendszer egyetlen érzékelőházban
Leállásbiztos pozíciómérés digitális interfészekkel
Többszörösen redundáns magnetostrikciós pozíciómérőinkhez most két digitális interfészt is kap: SSI és Start/Stop. Az érzékelők ezáltal a legmagasabb szintű biztonsági és elérhetőségi követelményeknek is megfelelnek. A hagyományos analóg interfészeknél kevésbé vannak kitéve a zavaroknak, ráadásul nagyobb felbontást is biztosítanak. Az akár 1000 Hz-es mérési frekvencia pedig gyorsabb adatrögzítést tesz lehetővé.
Az akár három, ugyanazon házban lévő, egymástól független mérőrendszer redundánsan dolgozik és leállás elleni biztonságot nyújt. Akár mostoha környezetekben is. A rendszer 600 barig nyomásálló, így ideális választás például a biztonsági szempontból kiemelt szelepekben vagy hidraulikus hengerekben. Az egyedi igényekhez való optimális illeszkedés érdekében az eszközök különféle formákban és 25 mm-től 7620 mm-ig terjedő mérési tartományban kaphatók.
Más magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkhez hasonlóan ezek a változatok is igen magas reprodukálhatóságot biztosítanak. Érintés nélküli mérési elvük révén pedig nincsenek kopásnak kitéve.
Jellemzők
- redundáns pozíciómérés
- széles portfólió: négy eltérő forma 2-2 digitális interfésszel (SSI és Start/Stop)
- maximális felbontás akár 0,5 µm-ig
- nem érzékeny a szennyeződésekre (IP67)
- a szoftveres eszközzel rugalmasan beállítható kimeneti jel
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces