Letöltés

BAE00PC

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

Típuskód:

BAE SA-OH-032-NP-DV02

Betöltés...

Termékleírás

A Balluff Micromote rendszere különösen kicsi, ezért nagyon rugalmasan használható. Egy külső kiértékelő egységet (erősítő) kombinál kivételesen kis optoelektronikus érzékelőfejekkel. Ezáltal még rendkívül szűk helyeken és mozgó gépelemeknél is alkalmazható.

típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Kimeneti funkció - LED sárga
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
beállító
Gomb (2x)
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
PC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Termékdokumentáció
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Német)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Angol)
  • Kezelési útmutató

    BAE SA-OH-032 ADVANCED (Német, Angol)
  • Megfelelőségi nyilatkozat

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Minden nyelven)
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92