BAE011K

Pontmegvilágítások

Típuskód:

BAE LX-VS-SI030A

Betöltés...
kivitel
Pontvilágítás
Fényfolt
Ø 25 mm
Fény jellege
LED infravörös
Méret
Ø 30 x 67.5 mm
Anyag
Nemesacél (1.4301)
Sárgaréz
PC
Rendelési kód
BAE011K
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Y elosztók

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55