BAM034A
Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
Típuskód:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- alkalmazás
-
BUS ultrahangos érzékelőkhöz
Ø30 mm érzékelők számára - Anyag
-
Nemesacél (1.4404)
Szilikon SI 70/101 - Méret
- Ø 50 x 40 mm
- Rögzítés
- Csavarok, kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
- Engedély / megfelelőség
-
EHEDG
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01