BCC03YU
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020
- csatlakozó
- B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
- Kábel
- PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 230 VDC / 230 VAC