BCC0A7Y
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-300
- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PVC szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K