BCC0CU9
Peremes dugaszolható csatlakozók
Típuskód:
BCC A354-0000-20-RN059-006
- csatlakozó
- 7/8" apa, egyenes, 4 pólusú
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 16 AWG
- Sodrathossz L
- 0.60 m
- Üzemi feszültség Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03