BCS000Y
Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők és távoli elektronika
Típuskód:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
felfüggesztve
- Méret
- 90 x 16 x 4 mm
- típuscsalád
- F01
- Beépítés
- szintben a tartály külső falán
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR
- Kapcsolási frekvencia
- 100 Hz
- Interfész
- Speciális csatoló
- hatótávolság
- 2...10 mm
- Érzékenység
- beszabályozható az alapkészüléken
- Ház anyaga
-
PC
PUR - Aktív felület, anyag
- PUR
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 4...8 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP60
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02