A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 50 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES M08EG-NOC40F-BV02 | BES M08EG-POC40F-BV02 | |
|
-
Listás ár
|
19.408 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1500 Hz | 4000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott