BES05TE
Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
Típuskód:
BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01
felfüggesztve
- Méret
- Ø 18 x 60 mm
- kiképzés
- M18x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 5 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 300 Hz
- Ház anyaga
- Br-Ni, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PA
- csatlakozó
- Kábel, 2 m, PVC
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C, lásd a tanúsítványt
- Ex kategória
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CSA
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01