Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Letöltés

BES05UF

Törölt

Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre

Típuskód:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

Ajánlott kiegészítők
Méret
Ø 12 x 62 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
380 Hz
Ház anyaga
AISI 316Ti
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, FEP
Üzemi feszültség Ub
7...9.6 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...140 °C, lásd a tanúsítványt
Ex kategória
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
cCSAus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • MTTF tanúsítvány

Jelerősítő

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55