BES05UH
Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
Típuskód:
BES M12EG2-GNX40F-BT02-X05
felfüggesztve
- Méret
- Ø 12 x 66 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- nincs szintben
- hatótávolság
- 4 mm
- Interfész
- NAMUR
- Kapcsolási frekvencia
- 380 Hz
- Ház anyaga
- AISI 316Ti
- Aktív felület, anyag
- PEEK
- csatlakozó
- Kábel, FEP
- Üzemi feszültség Ub
- 7...9.6 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...140 °C, lásd a tanúsítványt
- Ex kategória
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
- cCSAus
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01