BES05UR

Megszűnt

Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre

Típuskód:

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03

Betöltés...

felfüggesztve

Ajánlott kiegészítők
Méret
Ø 18 x 67 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
380 Hz
Ház anyaga
AISI 316Ti
Aktív felület, anyag
PVDF/PTFE
csatlakozó
Kábel, FEP
Üzemi feszültség Ub
7...9.6 VDC
Környezeti hőmérséklet
-60...60 °C, lásd a tanúsítványt
Ex kategória
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cCSAus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • MTTF tanúsítvány

Jelerősítő

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55