BFS0003

Elérhető

BFS 26K

Típuskód:

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Betöltés...
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
3x PNP záró (NO)
bemeneti funkció
Emitter be/ki
billentyűzár be/ki
Szín betanítása (kapcsolási pont)
működési elv
Színérzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fix fókuszú
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
fehér fény
fényfolt mérete
1 x 5 mm 22 mm-nél
hatótávolság
18...22 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
12...28 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55