BIC0075
Induktív csatolók tápellátáshoz
Típuskód:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40
felfüggesztve
- Funkció
- Csak táp
- Átviteli távolság
- 0...4 mm
- Komponensek
- Base
- csatlakozó
- Csatlakozó, 7/8”, 4 pólusú
- Méretezési üzemi feszültség Ue
-
24 VDC
24 VDC - Ház anyaga
- alumínium, feketére eloxált
- Méret
- 120 x 45 x 120 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -10...50 °C
- Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01