BIS016R
UHF adathordozók (860...960 MHz)
Típuskód:
BIS U-105-A0/C0M
felfüggesztve
- termékcsoport
- UHF (860…960 MHz)
- Munkafrekvencia
- 866…868 MHz
- Méret
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- Tárolótípus
- EEPROM
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 512 Bit
- EPC-memória, olvasás/írás
- 96 Bit
- TID-memória, csak olvasható
- 64 Bit
- antenna alakja
- dipólus
- Beépítés
- fémre
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -20...85 °C
- Ház anyaga
- Oxidkerámia
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02