BIS0191
UHF író-/olvasófejek és antennák (860...960 kHz)
Típuskód:
BIS VU-320-C5-S4
- termékcsoport
- UHF (860…960 MHz)
- Munkafrekvencia
- 916.8…920.4 MHz
- Rádióengedély
- Japán
- Méret
- 130 x 50.5 x 130 mm
- antenna alakja
- Patch
- Polarizáció
- körkörös
- Állítható kimeneti teljesítmény
- 7 dBm…25 dBm (5 mW…320 mW)
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Ház anyaga
-
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó) - Interfész
- RS485
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Környezeti hőmérséklet
- -20...55 °C
- Védettség
- IP54
- Engedély / megfelelőség
-
MIC
MIC Specified Radio Equipment
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01