BIS01AY
UHF író-/olvasófejek és antennák (860...960 kHz)
Típuskód:
BIS U-303-C1-TNCB
- termékcsoport
- UHF (860…960 MHz)
- Munkafrekvencia
- 902…928 MHz
- Méret
- 300 x 49 x 300 mm
- Polarizáció
- körkörös, jobbra forgató
- csatlakozó
- TNC-anya
- Ház anyaga
- alumínium, antennafedél: polimer keverék
- Környezeti hőmérséklet
- -20...55 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
FCC
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01