felfüggesztve
- típuscsalád
- 31M
- Méret
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Interfész
- PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) Analóg, feszültség 0…5 V
- bemeneti funkció
- billentyűzár be/ki
- működési elv
- Lumineszcens érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, fókuszált
- sugár-jelleg
- fókuszált
- Fény jellege
- ultraibolya fény
- fényfolt mérete
- Ø 16 mm 300 mm-nél
- hatótávolság
- 0...300 mm
- csatlakozó
- csatlakozó, M12x1-apa
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény, fényezett
- Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...24 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cETLus
CE
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08