BML08F0

Megszűnt

Abszolút távolságmérő rendszer

Típuskód:

BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.

Méret
16 x 18.6 x 54 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 12 pólusú
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
BiSS-C;Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
mérési tartomány
8190 mm
felbontás
0.9765625 µm
Olvasási távolság
0.01...1.3 mm
Üzemi feszültség Ub
4.5...5.5 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
bináris
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

Mágnesszalagok inkrementális vagy abszolút kódolással

Elektromos tartozékok

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55