BML095Z
Inkrementális távolságmérő rendszer
Típuskód:
BML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.
- Méret
- 12 x 13.1 x 35 mm
- csatlakozó
- Kábel, 5 m, PUR
- Ház anyaga
- alumínium
- Interfész
- Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Olvasási távolság
- 0.01...1.5 mm
- referenciajel
- egyenként vagy fix periódusú
- Üzemi feszültség Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
- Védettség
- IP67
- járatirány
- a mérőtesthez keresztben
- Engedély / megfelelőség
-
Biztonság
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05