BMP000W
Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Típuskód:
BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S4
- mérési tartomány
- 256 mm
- Méret
- 17.5 x 9.6 x 266 mm
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
- Interfész
- IO-Link 1.1
- felbontás
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
- Ismétlési pontosság
- 100 µm
- Linearitás eltérésének típusa
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR
- Ház anyaga
-
PA 12
alumínium - Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04