BNS055N
Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
Típuskód:
BNS 813-B08-D08-46-69-08
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- A kapcsolási pontok száma
- 8x tető
- kivitel
- kényszerbontással
- hatásmechanizmus
- 1-8. Kapcsolási pont: mechanikus
- tartós áram
- 1-8. Kapcsolási pont: 5 A
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 1-8. Kapcsolási pont: 250 V AC
- Beépítés
- derékszögű
- Indulási irány
- hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
- indulási sebesség
- 1-8. Kapcsolási pont: 20 m/min
- Csatlakozás módja
- 1-8. Kapcsolási pont: Forrasztható csatlakozás
- Környezeti hőmérséklet
- -5...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02