BOH00FH

Elérhető

BOH A

Típuskód:

BOH AI-R264-038-02-S49F

Betöltés...
Méret
22 x 10 x 120 mm
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényszalag
Fény jellege
LED infravörös
Aktív hossz, AL 1
100 mm
hatótávolság
10...500 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 3--pólusú, 2 m, PUR
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
Screw M4 (3x)
Legkisebb darab tip.
1.50 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55