- Méret
- 22 x 14 x 320 mm
- működési elv
- Optikai érzékelőfej
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- Optikai sajátosság
- Fényszalag
- Fény jellege
- LED infravörös
- Aktív hossz, AL 1
- 300 mm
- hatótávolság
- 10...500 mm
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1-anya, 3--pólusú, 2 m, PUR
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált, fekete
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Rögzítés
- Screw M4 (2x)
- Legkisebb darab tip.
- 4.5 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05