Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS0299

BOS R81K-NA-RH10-02

Kubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal lyukasztáshoz

típuscsalád
R81K
Méret
15 x 48.9 x 31 mm
Interfész
NPN záró (NO)
nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
R81K
Méret
15 x 48.9 x 31 mm
Interfész
NPN záró (NO)
nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
8 x 8 mm 100 mm-nél
hatótávolság
100 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
PMMA
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
A szállítmány tartalma
tartóval
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné