- típuscsalád
- A
- Méret
- 18 x 170 x 140 mm
- Aktív ablak (PL× AL)
- 120 × 80 mm
- Interfész
-
PNP dinamikus záró (NO)
NPN dinamikus záró (NO) - működési elv
- Keretes fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- infravörös
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált, fekete
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11