A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Két mérőtengelyes dőlésérzékelők
Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
2
mérési tartomány
-45...45°
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Interfész
2x analóg, feszültség 0…10 V
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS045-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS045-S92 | |
|
-
Listás ár
|
99.954 HUF
Listás ár
|
|
| Mérési elv | MEMS-alapú mérőrendszer | MEMS-alapú mérőrendszer |
|---|---|---|
| mérőtengelyek | 2 | 2 |
| mérési tartomány | -45...45° | -45...45° |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interfész | 2x analóg, feszültség 0…10 V | 2x analóg, feszültség 0…10 V |
| felbontás | ≤ 0,01° | ≤ 0,09° |
| Pontosság | ±0.2° | ±1.0° |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 | Csatlakozó, M12x1 |
| Ház anyaga | műanyag | műanyag |
| Környezeti hőmérséklet | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Védettség | IP67 |
IP67 IP69 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| kiegészítő szöveg | Központosítás a vízszinteshez képest ±5° eltérésű tartományban lehetséges | Központosítás a vízszinteshez képest ±5° eltérésű tartományban lehetséges |
Csak a CAD modell letöltése támogatott