BSW0071

Induktív kapcsolóművek

Típuskód:

BSW 816-204-03L3-PA

Betöltés...
működési elv
Kapcsolómű
Komponensek
induktív kapcsolómű
kivitel
induktív
Méret
125 x 140 x 187 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kapcsoló elem
1-3. Kapcsolási pont: BES 517-110
Kábelátvezetések, szám
3 menetes kimenet M25
bütyökgyűrűk
1-3. Kapcsolási pont: 180°
hajtás módja
jobb
maximális fordulatszám
700 1/min
fordulatszám-ellenőrzés
nincsenek
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-3. Kapcsolási pont: 24 V DC
tartós áram
1-3. Kapcsolási pont: 0.2 A
Környezeti hőmérséklet
-5...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CCC
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55