BTL1500
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Típuskód:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.
- alak
- Ex rúd típussorozat
- Rögzítés
- Menetes karima M18x1,5
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Kábel, 15,00 m, PUR
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- mérési tartomány
- 130 mm
- felbontás
- ≤ 0,2 µA
- linearitás maximális eltérése
- ±100 µm
- Ismétlési pontosság
- ≤ ± 0,2 µA
- Üzemi feszültség Ub
- 20...26 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Ex kategória
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03