BVS001W
BVS HS-Q kézi kódolvasó
Típuskód:
BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
felfüggesztve
- Leesésvédelem
-
≥ 18 esés
1,5 m betonra - Vonalkódok
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (beleértve P2 /P5) UPC/EAN/JAN (beleértve; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (beleértve full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
- 2D kódok
-
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code - Tömeges kódok
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites - Olvasási távolság
-
Datamatrix: 18 cm 15 mil esetén
Datamatrix: 13 cm 10 mil esetén
PDF 417: 21 cm 10 mil esetén
EAN: 35 cm 13 mil esetén
Code 39: 40 cm 20 mil esetén
Code 39: 15 cm 5 mil esetén - Megvilágító fény jellege
- LED vörös fény
- Interfész
- RS232/USB
- Védettség
- IP42
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01