A kép csak illusztráció
FHW02A9
HAR-USB-100-3
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC fekete, 3 m
vezetékek száma
4
Védettség
IP20
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
| HAR-USB-100-3 | HAR-USB-100-5 | A74-1602-5 | |
|
18.023 HUF
Listás ár
|
22.725 HUF
Listás ár
|
22.725 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, egyenes, 5--pólusú | USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, egyenes, 5--pólusú | USB 2.0 Mini-B, lock screws-apa, ferde, 5--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú | USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú | USB 2.0 Standard-A-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | PVC fekete, 3 m | PVC fekete, 5 m | PVC fekete, 5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Védettség | IP20 | IP20 | IP20 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott