Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Típuskód:
BTL5 -WB- Series - CANopen
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat: 24-48 óra gyártási idő plusz szállítási/logisztikai idő. (A szállítási időt lerövidítheti az expressz szállítás kiválasztásával is.)
A megrendelését azonnal ellenőrizzük és kezdeményezzük. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az expressz gyártás nem lehetséges. Erről természetesen azonnal értesítjük Önt, és töröljük az expressz költséget.
Felhívjuk figyelmét, hogy az expressz gyártásban gyártott termékek nem cserélhetők.
EUR
+150 EURKapcsolatfelvételi kérelem
- Interfész
- CANopen
- Mérési hossz
- 25...4000 mm
- Ismétlési pontosság
- ± 1 LSB
- Linearitás eltérés
- ±30 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 20...28 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Mechanikai kivitel
- Rögzítés, 3/4 colos menet
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4305)
- Védettség
- IP68/IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Mandatory accessories