Kapcsolatfelvételi kérelem
- Perem típusa
- Servo flange
- Tengelyátmérő
- 6 mm
- Védettség
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - Interfész
- Digitális bemenetek
- Flange diameter
- 40 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -20…80 °C
- Perem anyaga
- alumínium
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás