Inkrementális kódolók

Típuskód:

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

A kép csak illusztráció

Kapcsolatfelvételi kérelem

Perem típusa
Round flange
Tengelyátmérő
6 mm
Védettség
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Interfész
Digitális bemenetek
Flange diameter
40 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-20…80 °C
Perem anyaga
alumínium
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

Kijelzők

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55