- Méret
- Ø 12 x 45 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 4 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 350 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás