LF író-/olvasófejek (70/455 kHz) beépített kiértékelőegységgel
LF (70/455 kHz)

Elérhető:
8 -féle változat
Beépített kiértékelőegységgel rendelkező LF író-/olvasófejeink egy eszközben egyesítik: az antennát, az elektronikát és az interfészt. Az adathordozók egyszerű és gyors programozásához használhatja az ingyenes BIS Cockpit számítógépes szoftvert. Alternatívaként az adathordozók egy soros csatlakozóval rendelkező kiértékelőegységen, és a Balluff 007 protokollnak megfelelően is programozhatók.
Jellemzők
- BIS C-60R: a legegyszerűbb csak olvasható (írásvédett) rendszer az egyszerű alkalmazásokhoz
- 8 bites információ kiegészítő komponensek nélkül párhuzamosan elérhető
- a 0. címtől kezdve értékenként 3 byte-ot használ fel
- az adathordozón elérhető többi byte más célokra is felhasználható (a megfelelő kiértékelőegységeknél)
Elérhetőség
8 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Ház anyaga | Interfész | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00H5BIS C-60R-001-08N-PU-05 |
277200.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00H8BIS C-60R-001-08P-PU-20 |
288785.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00HABIS C-60R-002-08P-PU-01,5-ST20 |
326795.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8x8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00H7BIS C-60R-001-08P-PU-10 |
228725.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00H9BIS C-60R-002-08P-PU-00,5-ST21 |
327565.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8x8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00HHBIS C-60R-003-08P-PU-05 |
213220.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 2x8 Bit párhuzamos dinamikus | 0...50 °C | |
![]() BIS00H6BIS C-60R-001-08P-PU-05 |
196910.00 HUF | Ø 30 x 95 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 8 Bit párhuzamos | 0...50 °C | |
![]() BIS00HLBIS C-61R-001-08P-PU-05 |
310135.00 HUF | 40.5 x 40 x 149 mm | ABS-műanyag | párhuzamos | 0...50 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.