Hordozható UHF író-/olvasókészülékek (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Elérhető:
0 -féle változat
A mobil UHF író-/olvasókészülékeinket BIS U adathordozók mobil olvasásához és írásához terveztük. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzés vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálása közben használják.
A Balluff kézi készülékei adatátvitelhez WLAN-t, Bluetooth-kapcsolatot vagy vezetékes USB-csatlakozást használnak. Modulárisan bővíthetők 1D vagy 2D vonalkódolvasóval, továbbá rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút precízek és megbízhatóak.
Jellemzők
- Windows CE® V5.0 operációs rendszer
- lineáris pol. antenna
- a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
- az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
- előre telepített Zebra/Motorola demó szoftver
- ideális rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén
- érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
- opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
- ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
0 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rádióengedély | Környezeti hőmérséklet | Védettség | működési elv | Tevékenységek |
---|
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.