Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

BVS HS-P kézi kódolvasó

Optikai azonosítás

Elérhető:

4 -féle változat

A Balluff BVS HS-P sorozatú kézi kódolvasója gyorsan és megbízhatóan beolvas minden szokványos 1D-, 2D- vagy tömeges vonalkódot a dokumentumokról, műanyag címkékről, táblákról vagy fém alkatrészekről. A robusztus olvasó a nagy olvasási teljesítményt kifejezetten felhasználóbarát kezeléssel kombinálja. Az olvasó IP65 védelmi szintet biztosít, és többszöri, betonra való leejtést is kibír akár 2 méter magasságból is, ezáltal megbízhatóan használható ipari, logisztikai és raktározási alkalmazásoknál.

Mobil munkavégzés

A vezeték nélküli bluetoothos verziók a kezelők számára maximális szabadságot kínálnak. Az adatok a bázisállomás akár 100 méteres körzetében is biztonságosan továbbíthatók.

Sokoldalú használat

A kézi kódolvasók számos területen használhatók: többek között utóadagolási folyamatok (pl. Kanban rendszerek) vezérlésére, gyártás vezérlésére, optikai szerszám-azonosításra, az összetevők nyomon követésére, minőség-ellenőrzésre és leltározásra (Kanban-rendszerek vezérlésére).

Jellemzők

  • a leolvasás megbízható visszajelzése hangjelzéssel, valamint két zöld LED-del és zöld fénynek a leolvasott kódra való kivetítésével
  • intuitív célrendszer jól látható lézeres jelölőkerettel
  • egy feltöltés – akár 30 000 olvasás a lítium-ion akkuk révén
  • kis súlya és ergonomikus formája révén fáradságmentes munkavégzés
  • High-Density változatok: a nagy felbontású kódokat (max. 2,5 millió 1D esetén), illetve a nagyobb területeket (max. A4) akár 110 cm-es hatótávolsággal is beolvassa

Elérhetőség

Ár

4 találat

Megrendelés kódja Ár Megvilágító fény jellege Fény jellege, célzóberendezés Interfész Csatlakozás módja
Tevékenységek

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
252490.00 HUF LED fehér fény Lézer vörös fény RS232/USB Kábel

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
528115.00 HUF LED fehér fény Lézer vörös fény Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) vezeték nélküli

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
362670.00 HUF LED fehér fény Lézer vörös fény Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) vezeték nélküli

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
417970.00 HUF LED fehér fény Lézer vörös fény RS232/USB Kábel