BVS HS-Q kézi kódolvasó
Optikai azonosítás

Elérhető:
3 -féle változat
A Balluff BVS HS-Q kézi kódolvasói minden szokványos 1D-, 2D- és tömeges vonalkódot, valamint postai kódot beolvasnak tetszőlegesen elforgatva, akár 40°-kal megdöntve és mozgás közben is. Még a nehezített körülmények (például kijelzők vagy enyhén tükröződő háttér) között végzett leolvasás sem jelent problémát. Az olvasók dokumentumokon vagy kódcímkéken található kódok beolvasására alkalmasak, és jó teljesítményt nyújtanak kedvező áron. A maximális beolvasási távolságuk 40 cm.
Intuitív kezelés
Az olvasó közvetlenül használható: csak irányítsa a kódra és aktiválja. A kód sikeres beolvasása után hangjelzés hallatszik, felvillan egy zöld LED az olvasón, amely a beolvasott kódra vetítődik. Ergonomikus formája és max. 200 g súlya révén fáradságmentes, kézkímélő munkavégzést tesz lehetővé.
Sokoldalú használat
A Balluff BVS HS-Q kézi olvasói számos területen használhatók: többek közt a belső logisztikában, a raktározási hely hozzárendelésében kézi raktározásnál, komissiózásban és a dokumentumok kezelésében.
Jellemzők
- automatikus hozzáigazodás a különböző leolvasási helyzetekhez
- a leolvasás megbízható visszajelzése hangjelzéssel, valamint egy zöld LED-del és zöld fénynek a leolvasott kódra való kivetítésével
- intuitív célrendszer jól látható kék LED-es jelöléssel
Elérhetőség
3 találat
Megrendelés kódja | Ár | Megvilágító fény jellege | Fény jellege, célzóberendezés | Interfész | Csatlakozás módja | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
225050.00 HUF | LED vörös fény | 2x LED kék fény | Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB | vezeték nélküli | |
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
225050.00 HUF | LED vörös fény | 2x LED kék fény | Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);RS232 | vezeték nélküli | |
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
137620.00 HUF | LED vörös fény | 2x LED kék fény | RS232/USB | Kábel |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.