5GigE Vision Kamera
Ipari kamerák
Elérhető:
1 -féle változat
5GigE - Legalacsonyabb energiafogyasztás rendkívül kompakt házban
Ötször gyorsabb, mint a hagyományos GigE, mégis mindössze 29x29 mm-es méret – ez teszi az 5GigE kameracsaládot ideálissá olyan alkalmazásokhoz, ahol magasabb képkockasebesség szükséges. A PoE (Power over Ethernet) technológia lehetővé teszi, hogy az energiaellátás és az adatátvitel egyetlen vezetéken keresztül történjen, csökkentve ezzel a kábelezési bonyolultságot, valamint a telepítéshez szükséges helyet. A kameracsalád kategóriájában a legalacsonyabb energiafogyasztással rendelkezik, ami minimális hőtermelést eredményez, így kiváló képminőséget és alacsony zajszintet biztosít. A saját fejlesztésű Machine Vision Software Impact Acquire garantálja a kompatibilitást, továbbá a zökkenőmentes képrögzítést különböző számítógépes platformokon.
Főbb jellemzők
- A kameracsalád, amely új szabványokat teremt: kompakt, kisméretű és visszafelé kompatibilis
- Mindenhova beilleszthető – kis méret: 29×29 mm
- Tökéletes képek - a kategória legjobb hőtani tulajdonságai a legalacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően (3,5 - 4,8 watt)
- Egyszerű csatlakoztatás – energiaellátás és adatátvitel egyetlen kábellel (PoE)
- Lefelé kompatibilis: 2,5 GigE interfésszel
- Legújabb Sony képérzékelő implementációja, beleértve az IMX901 és IMX902 modelleket, valamint a SWIR (Short-Wave Infrared) nagy felbontású érzékelőket, az IMX992-t és IMX993-at.
- „Kiterjesztett hőmérsékleti tartomány” opcióval kapható (gyárilag -30 °C és 65 °C közötti hőmérsékleten tesztelve)
1 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Hullámhossz (szöveg) | Képfelbontás | Érzékelőchip | Interfész | 01-es csatlakozó, kiképzés | Védettség | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Engedély / megfelelőség | további tulajdonságok | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Gigabit Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 2x PNP galvanikusan elválasztva | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.