Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

25 GigE Vision Kamera

Ipari kamerák

Elérhető:

1 -féle változat

25GigE – Maximális teljesítmény minden dimenzióban

Kameráink nagy sebességű képrögzítést és adatátvitelt kínálnak a legújabb technológiáknak köszönhetően, beleértve a 25 GigE interfészt, az RDMA*-t és a RoCEv2** protokollt – mindezt a piacon elérhető legkisebb 25GigE kameraházban. A hatékony adatátviteli szabvány révén a Balluff kamerái megszüntetik a hagyományos TCP/IP hálózati rétegek által jelentett CPU-terhelést, így jelentősen csökken a késleltetés. Ez lehetővé teszi a nagy sebességű képátvitelt, amely ideálissá teszi a kamerákat olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors adatfeldolgozás szükséges. Az SFP28 optikai kábelek használatával a kábelhossz akár több száz méter is lehet, ami nagyfokú rugalmasságot és megbízható adatátvitelt biztosít jelismétlők nélkül. A kamerák a legújabb globális záras érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek kiváló képminőséget nyújtanak kis pixelekkel, illetve a legmagasabb adatátviteli sebességgel. A Machine Vision Software Impact Acquire szoftver garantálja a kompatibilitást, továbbá a zökkenőmentes képkezelést a különböző számítógépes platformokon.

*Remote Direct Memory Access – közvetlen memóriaelérés távoli eszközről ** RDMA over Converged Ethernet, 2. verzió

Főbb jellemzők

  • A legkisebb 25GigE ipari kamera: 40 x 40 mm-es méret
  • Maximális teljesítmény – RoCEv2 protokoll a kis késleltetésű, nagy sávszélességű adatátvitelhez
  • Egyszerű integrálás – GigE Vision szabvány használatával
  • Költséghatékony, nagy hatótávolságú és egyszerű csatlakoztatás – SFP28 optikai technológiával
  • Legújabb Sony szenzorok: IMX901 és IMX902, széles képaránnyal (4:1 és 3:1)

Érdekli valamelyik termékünk?

Örömmel várjuk megkeresését, ha termékeink felkeltették érdeklődését.

1 -féle változat

Megrendelés kódja
Hullámhossz (szöveg) Képfelbontás Érzékelőchip Interfész 01-es csatlakozó, kiképzés Védettség Digitális bemenetek Digitális kimenetek Engedély / megfelelőség további tulajdonságok
Tevékenységek
200…850 nm Visible; UV 5 - 25 MP Sony IMX 2.7 Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP40 2x PNP galvanikusan elválasztva 2x PNP galvanikusan elválasztva Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
+36 88 442 623


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné