Kijelzők
Digitális kijelzőkészülékek minden alkalmazáshoz

Elérhető:
1 -féle változat
A Balluff kijelzői ideálisak a kapcsolószekrénybe való beépítéshez. Ennek során az analógérték-kijelzők, a tengelykijelzők, valamint az SSI- vagy impulzusinterfésszel ellátott kijelzőmodulok között választhat. A különféle interfészek optimális integrációt tesznek lehetővé. A sokoldalú beállítási lehetőségekkel pedig kijelzőinket teljesen rugalmasan használhatja. A paraméterek beállítása – modelltől függően – funkciógombokkal vagy az elülső érintőképernyővel történik.
Jellemzők
- Alap analógérték-kijelzők: az érzékelő adatainak költséghatékony megjelenítése
- Érintőképernyős kijelzők: beépített jeladóellátás, áttekinthető szöveges paraméterezés (pl. képernyőszín, mértékegység, linearizálás, hiszterézis stb.)
Elérhetőség
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Analóg bemenetek | Kimenetek, szám | Digitális kimenetek | Méret | jeladó tápja | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
254275.00 HUF | 96 x 104 x 42.5 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.