Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Géplámpák

Az optimális fényviszonyok érdekében

Elérhető:

9 -féle változat

A robusztus világítás sokféleképpen használható. Akár a gépben, akár a mosóberendezésekben, a munkapadokon vagy a próbapadokon, a hosszú élettartamú LED-es gépvilágítás mindenhol optimális körülményeket biztosít.

Jellemzők

  • ütés- és rezgésálló, extrém termikus és mechanikus terhelésnek is ellenáll
  • IP67 védettség: durva körülményekhez alkalmas
  • egyszerűen felszerelhető és költséghatékony, standard M12 dugaszolható csatlakozó
  • homogén, nagy felületű, és diffúz kivitel esetén vakítás nélküli kivilágítás
  • költségcsökkentő hatású a csekély energiafelhasználásnak és a nagy hatékonyságú LED-technológiának köszönhetően
  • helytakarékos, kompakt kialakítás 20 mm-es, ill. 45 mm-es átmérővel és csekély súllyal
  • 24 V DC a 230 V AC helyett: nincs szükség földelésre, nő a munkabiztonság
  • egyszerű szerelés

Készlet

9 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Ház anyaga hossz Méret
Tevékenységek
196425 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
600 mm Ø 45 x 600 mm
87075 HUF
alumínium, eloxált, natúr
Acryl glass
412 mm Ø 20 x 412 mm
133650 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
420 mm Ø 45 x 420 mm
212625 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
800 mm Ø 45 x 800 mm
226800 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
1000 mm Ø 45 x 1000 mm
247050 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
1200 mm Ø 45 x 1200 mm
113400 HUF
alumínium, eloxált
Boroszilikát üveg
210 mm Ø 45 x 210 mm
66825 HUF
alumínium, eloxált, natúr
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm
76950 HUF
alumínium, eloxált, natúr
Acryl glass
358 mm Ø 20 x 358 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné