Megvilágítás Vision-rendszerekhez
Optimális fényviszonyok az alkalmazáshoz
Minden képfeldolgozás a megfelelő megvilágításon áll vagy bukik. A Balluff a robusztus kiegészítő megvilágítások széles skáláját kínálja különféle beépítési helyekhez és feladatokhoz.
Az energiatakarékos és hosszú élettartamú LED-technológia homogén optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A Balluff megvilágítók emellett az IEC 62471 szabvány szerinti szembiztos kialakításúak. Vörös és fehér fényű, infravörös és lézeres változatok közül választhat.
A legfontosabb előnyök
- maximális minőség (átfogó EMV-vizsgálatok, magas védelmi szint)
- egyszerű és gyors szerelés
- egyszerű üzembe helyezés

Vonallézer
- robusztus és kompakt (M18-as és M12-es forma)
- kiváló minőségű ház, IP67
- egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
- egyszerű beszerelés, 1M vagy 2M lézerosztály (nem szükséges kiegészítő védelmi intézkedés)
- kiváló minőségű anyagok és lézermodulok
- nagy vizsgálati távolságok, akár 2000 mm-is
- világos és nagyítható

Gépmegvilágítások
- ütés- és rezgésálló, extrém termikus és mechanikus terhelésnek is ellenáll
- IP67/IP69K védettség: durva körülményekhez alkalmas
- egyszerűen felszerelhető és költséghatékony, standard M12 dugaszolható csatlakozó
- homogén, nagy felületű, és diffúz kivitel esetén vakítás nélküli kivilágítás
- költségcsökkentő hatású a csekély energiafelhasználásnak és a nagy hatékonyságú LED-technológiának köszönhetően
- helytakarékos, kompakt kialakítás 20 mm-es, ill. 45 mm-es átmérővel és csekély súllyal
- 24 V DC a 230 V AC helyett: nincs szükség földelésre, nő a munkabiztonság
- egyszerű szerelés
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation