Gépmegvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
12 -féle változat
Kiváló minőségű BAE LX LED-es gépmegvilágításaink sokoldalúan alkalmazhatók. Alkalmasak gépek vagy akár munkaasztalok, tesztpadok, félautomata munkahelyek és speciális autóipari alkalmazások megvilágítására. IP67 vagy IP69K védettségű kompakt, robusztus felépítése révén mindegyik igen nagy teljesítőképességű és különösen tartós. Speciális rögzítő elemeivel és 4 pólusú M12-es csatlakozójával gyorsan integrálható a berendezésekbe. A BAE LX új LED-es gépmegvilágítások műanyag és hőálló üveg kivitelben, tizenegy hosszúságban állnak rendelkezésre – 250 mm és 1200 mm között. A műanyag (PMMA) változatok 20 mm-es átmérővel, a hőálló üveg kivitelűek 45 mm-es átmérővel érhetők el. Termékeinket egyszerű összeszerelés, a lehető legnagyobb hatékonyság és vonzó ár-érték arány jellemzi.
Jellemzők
- ütés- és rezgésálló, extrém termikus és mechanikus terhelésnek is ellenáll
- IP67/IP69K védettség: durva körülményekhez alkalmas
- egyszerűen felszerelhető és költséghatékony, standard M12 dugaszolható csatlakozó
- homogén, nagy felületű, és diffúz kivitel esetén vakítás nélküli kivilágítás
- költségcsökkentő hatású a csekély energiafelhasználásnak és a nagy hatékonyságú LED-technológiának köszönhetően
- helytakarékos, kompakt kialakítás 20 mm-es, ill. 45 mm-es átmérővel és csekély súllyal
- 24 V DC a 230 V AC helyett: nincs szükség földelésre, nő a munkabiztonság
- egyszerű szerelés
Elérhetőség
12 találat
Megrendelés kódja | Ár | csatlakozó | Material | Méret | LED-csoport az IEC 62471 szerint | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
185915 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 600 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
234054 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 1200 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
127955 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 420 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
74463 HUF | csatlakozó, M12x1-apa |
alumínium eloxált PMMA |
Ø 20 x 250 mm | Rizikócsoport 1 | LED fehér fény | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
93662 HUF | csatlakozó, M12x1-apa |
alumínium eloxált PMMA |
Ø 20 x 412 mm | Rizikócsoport 1 | LED fehér fény | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
200646 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 800 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
214452 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 1000 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
108796 HUF | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
alumínium eloxált Boroszilikát üveg |
Ø 45 x 210 mm | Szabad csoport | LED diffúz fehér fény | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
84284 HUF | csatlakozó, M12x1-apa |
alumínium eloxált PMMA |
Ø 20 x 358 mm | Rizikócsoport 1 | LED fehér fény | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
142646 HUF | csatlakozó, M12x1-apa |
alumínium eloxált PMMA |
Ø 20 x 610 mm | Rizikócsoport 1 | LED fehér fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.