Pontmegvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
6 -féle változat
A területek nagy pontosságú világosításához pontvilágításaink a megfelelő választások. Ehhez különböző méretekből (M12, M18, M30), valamint vörös és infravörös fényű kivitelekből választhat. Minden esetben előnyös sz Ön számára az egyszerű telepítés és a nagy vizsgálati távolságok.
Jellemzők
- egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
- kiváló minőségű ház, IP67
- első osztályú nyersanyagok
Elérhetőség
6 találat
Megrendelés kódja | Ár | kivitel | Fényfolt | Fény jellege | Méret | Material | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
149770 HUF | Pontvilágítás | Ø 15.4 mm | LED piros fény | Ø 18 x 75 mm |
Nemesacél (1.4301) Sárgaréz üveg |
|
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
58846 HUF | Pontvilágítás | Ø 9 mm | LED piros fény | Ø 12 x 41.5 mm |
Nemesacél (1.4301) PC |
|
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
175651 HUF | Pontvilágítás | Ø 15.4 mm | LED infravörös | Ø 18 x 75 mm |
Nemesacél (1.4301) Sárgaréz üveg |
|
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
258123 HUF | Pontvilágítás | Ø 25 mm | LED infravörös | Ø 30 x 67.5 mm |
Nemesacél (1.4301) Sárgaréz PC |
|
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
258123 HUF | Pontvilágítás | Ø 25 mm | LED piros fény | Ø 30 x 67.5 mm |
Nemesacél (1.4301) Sárgaréz PC |
|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
258123 HUF | Pontvilágítás | Ø 25 mm | LED fehér fény | Ø 30 x 67.5 mm |
Nemesacél (1.4301) Sárgaréz PC |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.