Háttér-megvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
12 -féle változat
A háttér-megvilágításainkkal egyszerűen ellenőrizheti a méreteket és a formákat az anyagtól és a felülettől függetlenül. Különböző beépítési méretek közül választhat, különféle átmérőjű fénymezőkkel (25 × 25 mm-től 300 × 200 mm-ig) és infravörös vagy vörös fényű változatokkal. Jó, ha tudja: A Balluff háttér-megvilágítások diffúz derítővilágításként is alkalmazhatók.
Jellemzők
- extrém lapos beépítési forma
- egyszerű és gyors beszerelés
- sokoldalú és nagy fényerejű
- kiváló minőségű ház, IP54 vagy IP69K
- első osztályú nyersanyagok
- rozsdamentes acél változatban is kaphatók
Elérhetőség
12 találat
Megrendelés kódja | Ár | csatlakozó | Anyag | Fényfolt | LED-csoport az IEC 62471 szerint | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
188405.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
100 x 100 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
472185.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
300 x 200 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
141890.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
50 x 50 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
119385.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
50 x 50 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
239960.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
150 x 100 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
100380.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
25 x 25 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
165900.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
100 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
378735.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
300 x 200 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00JFBAE LX-VS-HR100-E |
297710.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
Nemesacél (1.4301) üveg PMMA |
100 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
217490.00 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
150 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.