Gyűrűs megvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
6 -féle változat
A gyűrűs megvilágítások fénymezője 100/60 mm átmérőjű. Kiegészítő derítőfényként az erős fényű LED-ekkel homogén megvilágítást tesz lehetővé, és vörös, fehér és infravörös változatokban kapható.
Jellemzők
- egyszerű rögzítés és beépítés
- kiváló minőségű ház, IP65
- nagy vizsgálati távolságok érhetők el
- Diffúzor előtét tükröző felületű alkalmazásokhoz a zavaró fényvisszaverődések kiküszöbölésére
Készlet
6 találat
Megrendelés kódja | Ár | kivitel | Fényfolt | Fény jellege | Méret | Anyag | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
304713 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED piros fény | Ø 116 x 20.5 mm |
alumínium eloxált, fekete üveg |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
332397 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED infravörös | Ø 116 x 20.5 mm |
alumínium eloxált, fekete üveg |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
312235 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED fehér fény | Ø 116 x 20.5 mm |
alumínium eloxált, fekete üveg |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
167613 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED infravörös | Ø 40.5 x 13 mm | alumínium eloxált, fekete | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
167613 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED piros fény | Ø 40.5 x 13 mm | alumínium eloxált, fekete | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
167613 HUF | gyűrűs megvilágítás | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED fehér fény | Ø 40.5 x 13 mm | alumínium eloxált, fekete |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.