Vonalvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:
6 -féle változat
Oldalsó megvilágításként használva a vonalvilágítás árnyékokat hoz létre a jellemzők ellenőrzéséhez. Emellett egyenletes megvilágítást produkál fénylő pontok nélkül.
Különböző beépítési méretű világítások közül választhat, különféle méretű fénymezőkkel 10 × 95 mm-től 10 × 195 mm-ig. Rendelkezésre állnak vörös fényű, fehér fényű, infravörös változatok, amelyek lehetővé teszik a képmező közvetlen világosítását.
Jellemzők
- egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
- szinte perem nélküli kialakítású, ezáltal egymásba és egymás után sorba is elrendezhető
- kiváló minőségű ház, IP54
- tartóidommal négyzetes vagy derékszögű kerettel is kombinálható
Elérhetőség
6 találat
Megrendelés kódja | Ár | csatlakozó | Material | Méret | LED-csoport az IEC 62471 szerint | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
179193 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
205074 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 100 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
186358 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 100 mm | Szabad csoport | LED fehér fény | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
222905 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 200 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
249188 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 200 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
230029 HUF | csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg |
13 x 18 x 200 mm | Szabad csoport | LED fehér fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.